Ogranicznik ciśnienia, regulowany
Mosiądz lub stal nierdzewna
Zastosowanie
- Regulowany ogranicznik ciśniena zabezpiecza manometry przed skutkami działania ciśnienia, przekraczającego ich maksymalne ciśnienia znamionowe
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej dla mediów i środowisk korozyjnych
- W procesach przemysłowych: konstrukcja maszyn, budowa instalacji przemysłowych, przemysł chemiczny, petrochemiczny, morski, elektrownie, kopalnie, technologia ochrony środowiska
Specjalne właściwości
- Wersja z gwintem przyłącza ciśnieniowego w formie A lub B
- Możliwość wyboru 7 różnych zakresów ustawień
- Ciśnienie nominalne do 600 bar
- Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do 1000 barów
- Ochrona przed próżnią
Opis
Ogranicznikiem przeciążenia dla przyrządów do pomiaru ciśnienia jest zawór tłokowy. Za pomocą sprężyny śrubowej, pozycja wylotowa utrzymywana jest do momentu, gdy ciśnienia działające na tłok pokona przeciwciśnienie sprężyny, zamykając w ten sposób zawór.
Gdy ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia zamknięcia o ok. 25 %, zawór otwiera się ponownie i tłok powraca do położenia spoczynkowego pod wpływem działania siły sprężyny.
Ustawienie fabryczne
Ciśnienie zamknięcia ustawione jest na połowę zakresu odpowiedniego zakresu nastawy.
Wartości ustawień w montażu fabrycznym
Po zamontowaniu na przyrządzie do pomiaru ciśnienia firmy WIKA, zabezpieczenie przed nadciśnieniem ustawione jest na 1.1-krotność pełnej wartości skali manometru.
Ustawienie ciśnienia zamykającego
Jeśli śruba regulacyjna obracana jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwiększa się siła sprężyny śrubowej, a wraz z nią ciśnienie zamykające. Obracając śrubę regulacyjną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ciśnienie zamykające osiągne jest przy niższych wartościach ciśnienia.
Aby ustawić optymalnie ciśnienie zamykające, należy uwzględnić temperaturę w miejscu pomiaru.
Ogranicznik ciśnienia nie nadaje się do użytku jako sterownik, ani do celów kontrolnych czy regulacyjnych.