Protetor de sobrepressão, ajustável
Latão ou aço inoxidável
Aplicações
- Proteção contra sobrepressões que ocorrem além da faixa de escala do instrumento de medição de pressão
- Versão em aço inoxidável para meios agressivos, também em ambientes agressivos
- Construção de máquinas, construção de plantas em geral, indústria química, indústria petroquímica, usinas de energia, mineração, tecnologia on-/offshore e ambiental
Características especiais
- Versão com rosca de conexão de pressão no formato A ou no formato B
- 7 faixas de configuração diferentes selecionáveis
- Pressões nominais até 600 bar
- Segurança contra sobrepressão até 1.000 bar
- Protegido a vácuo
Descrição
O protetor de sobrepressão para instrumentos de medição de pressão é uma válvula de pistão. Através de uma mola helicoidal, a posição de saída é mantida até que a pressão que atua no pistão supere a contrapressão da mola, fechando assim a válvula.
Quando a pressão cair abaixo da pressão de fechamento em aprox. 25%, a válvula abre novamente e o pistão retorna à sua posição de repouso sob a ação da força da mola.
Configuração de fábrica
A pressão de fechamento é ajustada para metade do intervalo da respectiva faixa de ajuste.
Definir valores para montagem de fábrica
Quando montado em um instrumento de medição de pressão da WlKA, o protetor de sobrepressão é ajustado para 1,1 vezes o valor da escala completa do instrumento de medição de pressão.
Ajustando a pressão de fechamento
Se o parafuso de ajuste for girado no sentido horário, a força da mola helicoidal aumenta e, com ela, a pressão de fechamento. Girando o parafuso de ajuste no sentido anti-horário, a pressão de fechamento é alcançada com valores de pressão mais baixos.
Para o ajuste da pressão de fechamento ideal, a temperatura no local de medição deve ser levada em consideração.
Este protetor de sobrepressão não é adequado para uso como controlador ou para fins de controle e regulação.