Válvula limitadora de presión
Latón o acero inoxidable
Aplicaciones de la válvula limitadora de presión
- El protector ajustable es adecuado para proteger el instrumento contra cargas de presión superior al rango de medida
- Versión acero inoxidable para medios de presión corrosiva, también en ambientes corrosivos
- Industria de proceso: Maquinaria, ingeniería de instalaciones, química/petroquímica, plantas energéticas, minería, on-/offshore y medio ambiente
Características de la válvula limitadora de presión
- Versión con conexión a presión forma A ó forma B
- Ajuste con selección entre 7 rangos distintos
- Presión nominal hasta 600 bar
- Sobrepresión segura hasta 1.000 bar
- Seguridad al vacío
Descripción de la vávlula limitadora de presión
La válvula limitadora de presión consiste en una válvula de pistón con muelle de carga. En condiciones normales de presión el muelle mantiene el paso abierto. Cuando la presión del sistema excede la presión establecida, la fuerza ejercida por el muelle es superior y la válvula se cierra. La válvula vuelve a abrirse tras bajar la presión a un 25% y el pistón vuelve debido a la fuerza del muelle a su posición inicial.
Ajuste de fábrica ver ficha técnica.
Para cambiar ajuste de la válvula limitadora de presión:
Girar la maneta en el sentido de las agujas del reloj ⇒ presión de cierre más elevada (o en sentido contrario a las agujas del reloj ⇒ presión de cierre más baja)
¡Los protectores sobrepresión no se deben utilizar como dispositivos de control!
Ajustes con el montaje de fábrica
La válvula limitadora de presión se ajusta a 1,1 x valor máximo de escala cuando se solicita junto con un manómetro.
Conexión de presión
Forma A: G ½ macho / hembra Forma B: ½ NPT macho / hembra (ver medidas página 2)
Cuerpo
Material latón (con tuerca loca de acero, anticorrosiva) o acero inoxidable (con tuerca loca de acero inoxidable 1.4571) seleccionable.
O-Anilla
FPM
Temperatura admisible
+80 °C máxima