모델 612.20 캡슐 압력 게이지는 입증된 캡슐 측정 시스템을 기반으로 합니다. 캡슐 소자의 측정 원리는 매우 낮은 압력에 적합합니다. 압력을 가하면 캡슐 소자의 팽창이 입사 압력에 비례하여 무브먼트에 전달되어 표시됩니다.
모듈식 설계를 통해 케이스 재질, 프로세스 연결, 다이얼 직경 및 압력 범위를 다양하게 조합할 수 있습니다. 이러한 높은 편차로 인해 이 기기는 산업 내 다양한 어플리케이션에 사용하기에 적합합니다.
케이스와 베요넷 베젤은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 프로세스 커넥션의 재질은 구리 합금입니다.
제어 패널에 장착할 경우, 프로세스 커넥션에 따라 캡슐 압력 게이지에 마운팅 플랜지 또는 삼각형 프로파일 링과 마운팅 브래킷을 장착할 수 있습니다.
눈금 범위는 0 ... 6 mbar ~ 0 ... 600 mbar 또는 0 ... 2.4 inH2O~ 0 ... 240 inH2O 및 진공 및 +/- 스케일 범위는 다양한 어플리케이션에 필요한 측정 범위를 보장합니다.