ステンレススチール製ケース 直径100, 160
EN837-3準拠
呼び径(サイズ)63, 100, 160
精度(クラス)1.6
スケールレンジサイズ 63: 0 ... 25 mbar から 0 ... 600 mbarサイズ 100: 0 ... 10 mbar から 0 ... 600 mbarサイズ 160: 0 ... 6 mbar から 0 ... 600 mbarもしくはほかの同等の負圧もしくは連成レンジ
限界圧力常圧: フルスケール変動時: 0.9 x フルスケール
許容温度周囲温度:-20 ... +60 °C
流体:最大+100 ℃最大+80 ℃(サイズ100 と160の圧力導入口が背面の場合)
温度影響計測媒体温度が基準温度(+20 ℃)では無い場合フルスケールの最大 ±0.6 %/10 K
保護等級IP 54 per EN 60529 / lEC 529