O manômetro de cápsula modelo 612.20 é baseado no comprovado sistema de medição de cápsula. O princípio de medição do elemento cápsula é adequado para pressões muito baixas. Sob pressão, a expansão do elemento capsular, proporcional à pressão incidente, é transmitida para o movimento e indicada.
O design modular permite uma infinidade de combinações de materiais de caixa, conexões de processo, tamanhos nominais e faixas de escala. Devido a esta alta variação, o instrumento é adequado para uso em uma ampla gama de aplicações na indústria.
A caixa e a moldura da baioneta são feitas de aço inoxidável. O material da conexão ao processo é uma liga de cobre.
Para montagem em painéis de controle, os manômetros tipo cápsula podem, dependendo da conexão do processo, ser equipados com flange de montagem ou com anel perfilado triangular e suporte de montagem.
A escala varia de 0 ... 6 mbar a 0 ... 600 mbar ou 0 ... 2,4 inH2O a 0 ... 240 inH2O e as faixas de vácuo e escala +/- garantem as faixas de medição necessárias para uma ampla variedade de aplicações.