Malli 612.20 kalvojousellinen painemittari perustuu hyväksi todettuun kalvomittausjärjestelmään. Kalvoelementtimittausperiaate soveltuu hyvin alhaisille paineille. Paineistettaessa kalvoelementin laajeneminen, joka on verrannollinen tapahtuvaan paineeseen, välittyy liikkeeseen ja näkyy.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa lukuisat kotelomateriaalien, prosessiliitäntöjen, nimelliskokojen ja asteikkoalueiden yhdistelmät. Tämän suuren vaihteluvälin ansiosta laite soveltuu käytettäväksi monissa teollisuuden sovelluksissa.
Kotelo ja bajonettikehys on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Prosessiliitoksen materiaali on kupariseosta.
Ohjauspaneeleihin kiinnittämistä varten kapselipainemittarit voidaan prosessiliitännästä riippuen varustaa asennuslaipalla tai kolmionmuotoisella profiilirenkaalla ja kiinnikkeellä.
Asteikko vaihtelee välillä 0 ... 6 mbar ja 0 ... 600 mbar tai 0 ... 2,4 inH2O - 0 ... 240 inH2O sekä tyhjiö- ja +/- asteikkoalueet takaavat monissa eri sovelluksissa tarvittavat mittausalueet.