Manometr puszkowy model 612.20 bazuje na sprawdzonym systemie pomiaru kapsułkowego. Kapsułkowy element pomiarowy nadaje się do pomiaru bardzo niskich ciśnień. Po wytworzeniu ciśnienia rozszerzenie elementu kapsułkowego proporcjonalnie do występującego ciśnienia jest przekazywane na mechanizm i wskazywane.
Budowa modułowa umożliwia szereg kombinacji materiałów obudowy, przyłączy procesowych, rozmiarów nominalnych i zakresów skali. Dzięki swej różnorodności przyrząd znajduje zastosowanie w licznych branżach przemysłowych.
Obudowa i pierścień oprawy bagnetowej są wykonane ze stali nierdzewnej. Przyłącze procesowe jest wykonane ze stopu miedzi.
W celu montażu w panelu sterowania manometry puszkowe – zależnie od przyłącza procesowego – można wyposażyć w kołnierz montażowy lub trójkątny profil pierścieniowy i wspornik montażowy.
Zakresy skali od 0 ... 6 mbar do 0 ... 600 mbar lub 0 ... 2.4 inH2O do 0 ... 240 inH2O oraz zakresy podciśnienia i skali +/- zapewniają zakresy pomiarowe wymagane dla szeregu zastosowań.