В основе капсульного манометра модели 612.20 лежит проверенная временем капсульная измерительная система. Принцип измерения с помощью капсульного элемента подходит для очень низких показателей давления. При повышении давления расширение капсульного элемента, пропорциональное приложенному давлению, передается механизму и отображается на дисплее.
Модульное исполнение, благодаря которому возможно множество комбинаций материалов корпуса, технологических присоединений, номинальных размеров и диапазонов шкалы. Благодаря такому многообразию исполнения прибор подходит для использования в широком спектре отраслей промышленности.
Корпус и байонетное кольцо выполнены из нержавеющей стали. Материал технологического соединения – медный сплав.
В зависимости от технологического присоединения для установки на панели управления возможно оснащение капсульных манометров монтажным фланцем или кольцом с треугольным профилем и монтажным кронштейном.
За счет диапазонов шкалы от 0 – 6 мбар до 0 – 600 мбар или от 0 – 2,4 дюйма вод. ст. H2O до 0 – 240 дюймов вод. ст. H2O, а также диапазонов шкалы вакуума и +/- обеспечиваются диапазоны измерений, необходимые для широкого спектра областей применения.