이 고품질 부르동 튜브 압력계는 가끔씩 발생하는 과압 부하를 표시하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 기기는 단기간 동안 전체 눈금 값의 최대 4배까지 손상 없이 견딜 수 있습니다.
고품질 스테인리스 스틸 재료의 사용과 견고한 설계는 화학 및 일반 산업 분야에 적용이 가능합니다. 따라서 기기는 액체 또는 가스 매체나 열악한 주위 환경에서 사용이 가능합니다.
0 ... 0.6 ~ 0 ... 40 bar [0 ... 10 ~ 0 ... 600 psi]의 측정 범위는 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.
WIKA는 EN 837-1, ASME B40.100 표준에 따라 압력계를 제조하고 인증합니다. 이 안전 버전은 비산 방지 윈도우, 측정 시스템과 다이얼 사이의 견고한 배플 벽, 블로우 아웃 백으로 구성되어 있습니다. 고장 시 매체나 구성품은 케이스 뒷면을 통해서만 배출될 수 있으므로 전면에서 작업자를 보호할 수 있습니다.
다이얼의 QR 코드를 통해 일련 번호, 주문 번호, 인증서 및 기타 제품 데이터와 같은 기기별 정보를 언제든지 인터넷에서 쉽게 검색할 수 있습니다.