Diámetro nominal
100, 160
Clase de precisión: 1,0 ,valor de medición final, marcado por un triángulo
Versión
Ejecución de seguridad en relación con EN 837-1
Diámetro nominal
100 y 160 mm
Rango en bar Rango sobrepresión hasta ... bar -1 ... 0 3
0 ... 0,6 2,5
0 ... 1 4
0 ... 1,6 6
0 ... 2,5 10
0 ... 4 16
0 ... 6 25
0 ... 10 40
0 ... 16 60
0 ... 25 80
0 ... 40 100
Clase de exactitud
Rango de medición: 1,0
Final del rango de medición marcado mediante sector triangular
Carga máxima
Carga estática: Valor final de escala
Carga dinámica: 0,9 x valor final de escala
Carga puntual: Rango de sobrepresión
Temperaturas admisibles
Ambiente:
–40 … +60 °C sin llenado de líquido
–20 … +60 °C con llenado de líquido
Medio:
+200 °C máxima sin llenado de líquido
+100 °C máxima con llenado de líquido
Influencia de la temperatura
Desviación por temperatura de referencia (+20 °C) en el sistema de medición del rango de indicación: máximo ±0,4 %/10 K del valor de escala
Protección de acceso
IP 65 (EN 60 529 / lEC 529)