该高品质波登管压力表经专门设计可显示偶尔的过压负载。该仪表可在短时间内承受高达4倍的满量程高压,且不会损坏。
采用优质的不锈钢材料和坚固的设计,该仪表适用于化学和过程工业。不仅适用于液体和气体介质,也适用于腐蚀性环境。
刻度范围:0 ... 0.06至0 ... 4MPa [0 ... 10至0 ... 600psi],可满足各种应用所需。
威卡根据EN 837-1和ASME B40.100标准的要求制造并认证压力表。该安全型仪表由夹层安全玻璃、测量系统和表盘间的安全隔爆层和防爆背板组成。如果发生故障,操作员在前侧受到保护,介质或组件只能通过外壳背面弹出。
对于恶劣的操作条件(例如振动),所有仪表也可选配充液。