Ten wysokiej jakości manometr z rurką Bourdona został zaprojektowany specjalnie do wyświetlania sporadycznych obciążeń nadciśnieniowych. Urządzenie może wytrzymać do 4-krotności pełnej wartości skali przez krótki czas bez uszkodzeń.
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów ze stali nierdzewnej i solidna konstrukcja są dostosowane do zastosowań w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowej. Dzięki temu urządzenie nadaje się do mediów ciekłych i gazowych, również w środowiskach agresywnych.
Zakresy pomiarowe od 0 ... 0,6 do 0 ... 40 bar [0 ... 10 do 0 ...600 psi] są dostępne dla szerokiej gamy zastosowań.
WIKA produkuje i kwalifikuje manometry zgodnie z normami EN 837-1 i ASME B40.100. Ta bezpieczna wersja składa się z okienka bezodpryskowego, solidnej przegrody między układem pomiarowym a tarczą oraz tylnej ścianki przeciwwybuchowej. W przypadku awarii operator jest chroniony z przodu, ponieważ nośniki lub komponenty mogą być wyrzucane tylko z tyłu obudowy.
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego przyrządu, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.