デザイン
EN837-1に準拠した安全バージョン(ソリッドフロント)
呼び径
100mm、160mm
測定レンジ(bar)、過大圧力保護…barまで
-1 ... 0 3
0 ... 0,6 2,5
0 ... 1 4
0 ... 1,6 6
0 ... 2,5 10
0 ... 4 16
0 ... 6 25
0 ... 10 40
0 ... 16 60
0 ... 25 80
0 ... 40 100
精度(クラス)
測定範囲: 1.0
測定レンジの端は三角とマークされます。
圧力制限
常圧:測定レンジの端の値
変動時:0.9 x 測定レンジの端の値
短時間:過大圧力レンジ
許容温度
周囲温度:
-40〜+ +60℃ 液体充填無し
-20 ~+ +60C ゲージ:グリセリン充填(モデル233.36)
測定媒体:
液体充填なしで最大 +200℃
液体充填で最大 +100℃(モデル233.36)
温度影響
測定システムの温度が基準温度(+20℃)から逸脱した場合最大:フルスケール値の±0.4%/ 10K
保護等級
IP 65 (EN 60529 / IEC 529)