Tämä korkealaatuinen Bourdon-putkipainemittari on suunniteltu erityisesti satunnaisten ylipainekuormitusten näyttämiseen. Laite kestää jopa 4 kertaa täyden asteikon arvoa lyhytaikaisesti ilman vaurioita.
Laadukkaiden ruostumattomien teräsmateriaalien käyttö ja vankka rakenne on suunnattu kemian- ja prosessitekniikan sovelluksiin. Näin ollen laite soveltuu nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille myös aggressiivisissa ympäristöissä.
Mittausalueita 0 ... 0,6 - 0 ... 40 bar [0 ... 10 - 0 ... 600 psi] on saatavana monenlaisiin sovelluksiin.
WIKA valmistaa ja kelpuuttaa painemittarin standardien EN 837-1 ja ASME B40.100 mukaisesti. Tämä turvallisuusversio on valmistettu sirpaloitumattomasta ikkunasta, mittausjärjestelmän ja mittarin välisestä tukevasta väliseinästä sekä puhalluslevystä. Vian sattuessa käyttäjä on suojattu etupuolelta, sillä väliaine tai komponentit voidaan poistaa vain kotelon takaosasta.
Mittakellossa olevan QR-koodin avulla laitekohtaiset tiedot, kuten sarjanumero, tilausnumero, sertifikaatit ja muut tuotetiedot, voidaan hakea internetistä helposti ja pitkäaikaisesti.