SF6 -huoltolaitteet
SF6-kaasun täyttämiseen, puhdistamiseen ja talteenottoon
Sovellukset
Täytettyjen kytkinlaitteiden, lineaarikiihdyttimien ja muiden SF6-kaasulla täytettyjen laitteiden täyttö, puhdistus, talteenotto, evakuointi ja tuuletus
Erikoisominaisuudet
- Öljyvapaa kompressori ja tyhjiökompressori
- Vaihtoehto kaasun suodatukseen haluttuun kosteustasoon paikan päällä.
- Vähäinen huollon tarve
- SIL2-turvalaite, joka vähentää SF6-kaasupäästöt minimiin.
- SF6-kaasun nopea talteenotto suurissa kaasuosastoissa tehokkaiden komponenttien ansiosta
Kuvaus
Oikeat laitteet kuhunkin sovellukseen - GPU-alusta
GPU-alustan kaasunkäsittelylaitteiden ansiosta koko prosessi alkutäytöstä käsittelyyn voidaan suorittaa turvallisesti ja intuitiivisesti.
Alustasta on saatavilla 4 versiota:
- Malli GPU-B-2000
SF6-huoltolaitteet täysin automatisoidussa perusversiossa - Malli GPU-S-2000
SF6-huoltolaitteet, joissa on SIL2-turvalaitteisto - Malli GPU-B-3000
SF6-huoltolaitteet korkeimmalla suorituskykytasolla - Malli GPU-S-3000
SF6-huoltolaitteet, joissa on SIL2-turvallisuuden lisävalvonta ja korkein suoritustaso
Erittäin korkea turvallisuus - mallisarja S
Malleissa GPU-S-2000 ja GPU-S-3000 on markkinoilla ainutlaatuinen SIL2-turvalaite. Näin ollen käyttövirheet ja SF6-kaasupäästöt ovat teknisesti mahdottomia.
Kaikkiin GPU-alustan malleihin on saatavana lisävarusteena suodatusprosessi, jonka avulla SF6-kaasu voidaan tuoda haluttuun kosteuteen suoraan paikan päällä.
SF6-huoltolaitteet ovat tehokas ja luotettava ratkaisu, joka ylittää nykyiset IEC-standardit SF6-kaasun käsittelylle.
Tuote on äärimmäisen kestävä ja aina käyttövalmis. Yli 2 500 tunnin huoltovälin ansiosta käytettävyys on huipputasoa.