SF6 -huoltolaitteet
SF6-kaasun täyttämiseen, puhdistamiseen ja talteenottoon
Sovellukset
- SF6-kaasulla täytettyjen kytkinlaitteiden, lineaarikiihdyttimien ja muiden SF6-kaasulla täytettyjen laitteiden täyttö, puhdistus, talteenotto, tyhjennys ja tuuletus
Erikoisominaisuudet
- Öljyvapaa kompressori ja tyhjiökompressori
- Vaihtoehto kaasun suodatukseen haluttuun kosteustasoon paikan päällä.
- Vähäinen huollon tarve
- SF6-kaasun nopea talteenotto suurissa kaasuosastoissa tehokkaiden komponenttien ansiosta
Kuvaus
Oikeat laitteet kuhunkin sovellukseen - GPU-alusta
GPU-alustan kaasunkäsittelylaitteiden ansiosta koko prosessi alkutäytöstä käsittelyyn voidaan suorittaa turvallisesti ja intuitiivisesti. Yksikkö on saatavana neljänä versiona.
- Malli GPU-B-2000
SF6-huoltolaitteet täysin automatisoidussa perusversiossa - Malli GPU-S-2000
SF6-huoltolaitteet, joissa on SIL2-turvalaitteisto - Malli GPU-B-3000
SF6-huoltolaitteet korkeimmalla suorituskykytasolla - Malli GPU-S-3000
SF6-huoltolaitteet, joissa on SIL2-turvallisuuden lisävalvonta ja korkein suoritustaso
Korkeat standardit ja laatu - mallisarja B
Kuten koko tuotevalikoima, myös täysin automatisoitu perusmalli tarjoaa tehokkaat komponentit ja optimaalisen muotoilun. Tuotteissa on USB-liitäntä ja Ethernet-liitäntä etähuoltoa varten. 10" IntelliTouch -kosketusnäyttö takaa miellyttävän ja helpon käytön. Kaikkiin GPU-alustan malleihin on saatavana lisävarusteena suodatusprosessi, jonka avulla SF6-kaasu voidaan tuoda haluttuun kosteuteen suoraan paikan päällä. SF6-huoltolaitteet ovat tehokas ja luotettava ratkaisu, joka ylittää nykyiset IEC-standardit SF6-kaasun käsittelylle. Tuote on äärimmäisen kestävä ja aina käyttövalmis. Yli 2 500 tunnin huoltovälin ansiosta käytettävyys on huipputasoa.