Equipamento de serviço SF6
Para enchimento, limpeza e recuperação de SF6 gas
Aplicações
Enchimento, limpeza, recuperação, evacuação e ventilação de painéis cheios, aceleradores lineares e outros SF6 equipamento cheio de gás
Características especiais
- Compressor sem óleo e compressor a vácuo
- Opção para filtragem de gás no local até a umidade desejada
- Baixo esforço de manutenção
- Controle de segurança SIL2 para reduzir a emissão de SF6 gás ao mínimo absoluto.
- Recuperação rápida de SF 6 gás para grandes compartimentos de gás graças aos componentes de alto desempenho
Descrição
O equipamento certo para cada aplicação – A plataforma GPU
Os equipamentos de manuseio de gases da plataforma GPU permitem que todo o processo, desde o enchimento inicial até o processamento, seja realizado de forma segura e intuitiva.
A plataforma está disponível em 4 versões:
- Modelo GPU-B-2000
SF6equipamento de serviço em versão básica totalmente automatizada - Modelo GPU-S-2000
SF6equipamento de serviço com controle de segurança SIL2 adicional - Modelo GPU-B-3000
SF6equipamentos de serviço no mais alto nível de desempenho - Modelo GPU-S-3000
SF6 equipamento de serviço com controle de segurança SIL2 adicional e o mais alto nível de desempenho
Segurança extra alta - modelo série S
Os modelos GPU-S-2000 e GPU-S-3000 estão equipados com um controle de segurança SIL2 adicional único no mercado. Como resultado, erros operacionais e a emissão de SF6 gás são tecnicamente impossíveis.
Todos os modelos da plataforma GPU estão disponíveis opcionalmente com um processo de filtro que permite o SF6 gás a ser levado à umidade desejada diretamente no local.
O SF6 O equipamento de serviço é uma solução eficiente e confiável que excede os padrões atuais da IEC para lidar com SF6 gás.
Os baixos tempos de inatividade devido aos longos intervalos de manutenção de mais de 2.500 horas fazem deles um produto extremamente durável que está sempre pronto para uso.