Attrezzatura di service per gas SF6
Per riempimento, filtrazione e recupero del gas SF6
Applicazioni
Riempimento, filtrazione, evacuazione e ventilazione di quadri elettrici, acceleratori lineari e altre attrezzature riempite con gas SF6
Caratteristiche distintive
- Compressore "oil-free" e compressore per vuoto
- Opzione per filtrazione del gas in campo per il livello di umidità desiderato
- Costi di manutenzione ridotti
- Controllo di sicurezza SIL2 per ridurre le emissioni di gas SF6 al minimo assoluto
- Rapido recupero del gas SF6 per grandi serbatoi grazie all’utilizzo di componenti ad elevate prestazioni
Descrizione
Piattaforma GPU: lo strumento più adatto per ogni applicazione
Gli strumenti della piattaforma GPU permettono di effettuare in sicurezza e in modo intuitivo l’intero processo di manipolazione del gas, dal riempimento inziale fino al funzionamento finale.
La piattaforma è disponibile in 4 versioni:
- Modello GPU-B-2000
Attrezzatura di service per gas SF6 in versione base completamente automatizzata - Modello GPU-S-2000
Attrezzatura di service per gas SF6 con controllo di sicurezza SIL2 aggiuntivo - Modello GPU-B-3000
Attrezzatura di service per gas SF6 con il più elevato livello prestazionale - Modello GPU-S-3000
Attrezzatura di service per gas SF6 con controllo di sicurezza SIL2 aggiuntivo e il più elevato livello prestazionale
Modello serie S: Sicurezza estremamente elevata
I modelli GPU-S-2000 e GPU-S-3000 sono equipaggiati con un controllo di sicurezza SIL2 aggiuntivo unico sul mercato. Il risultato è che gli errori di funzionamento e le emissioni di gas SF6 in atmosfera sono tecnicamente impossibili.
Tutti i modelli della piattaforma GPU sono disponibili con un processo di filtrazione opzionale che permette di portare il livello di umidità desiderato del gas SF6 direttamente in campo.
Le attrezzature di service per il gas SF6 rappresentano una soluzione efficiente ed affidabile che supera i requisiti imposti dalle attuali norme IEC sulla manipolazione del gas SF6. I bassi tempi di inattività legati ai lunghi intervalli di manutenzione di oltre 2.500 ore le rendono dei prodotti estremamente durevoli e sempre pronti all'uso.