SF6-Servicegerät
Zum Füllen, Reinigen und Absaugen von SF6-Gas
Anwendungen
Füllen, Reinigen, Absaugen, Evakuieren und Belüften von gefüllten Schaltanlagen, Linearbeschleunigern und weiteren SF6-Gas gefüllten Betriebsmitteln
Leistungsmerkmale
- Ölfreier Kompressor und Vakuumkompressor
- Option zur Gasfilterung vor Ort auf die gewünschte Feuchte
- Geringer Wartungsaufwand
- SIL2-Sicherheitskontrolle zur Reduzierung der Emission von SF6-Gas auf das absolute Minimum.
- Schnelle Rückgewinnung von SF6-Gas für große Gasräume dank leistungsstarker Komponenten
Beschreibung
Für jede Anforderung das richtige Gerät – Die GPU-Plattfom
Die Gashandling-Geräte der GPU-Plattform ermöglichen den vollständigen Prozess von der Erstbefüllung bis zur Aufbereitung sicher und intuitiv durchzuführen.
Die Plattform ist in 4 Ausführungen unterteilt:
- Typ GPU-B-2000
SF6-Servicegerät in vollautomatisierter Basisausführung - Typ GPU-S-2000
SF6-Servicegerät mit zusätzlicher SIL2-Sicherheitssteuerung - Typ GPU-B-3000
SF6-Servicegerät auf höchster Leistungsstufe - Typ GPU-S-3000
SF6-Servicegerät mit zusätzlicher SIL2-Sicherheitssteuerung und höchster Leistungsstufe
Extra hohe Sicherheit – Modellreihe S
Die Modelle GPU-S-2000 und GPU-S-3000 sind mit einer auf dem Markt einzigartigen, zusätzlichen SIL2-Sicherheitssteuerung ausgestattet. Durch diese sind Fehlbedienungen und der Austritt von SF6-Gas technisch ausgeschlossen.
Alle Modelle der GPU-Plattform sind optional mit einem Filterverfahren erhältlich, das es ermöglicht SF6-Gas direkt vor Ort auf den gewünschten Feuchtewert zu bringen.
Die SF6-Servicegeräte sind eine effiziente und zuverlässige Lösung, welche die gültigen IEC-Normen für den Umgang mit SF6-Gas übertreffen. Geringe Ausfallzeiten durch lange Wartungsintervalle von mehr als 2.500 Stunden machen sie zu einem Dauerläufer, der jederzeit einsatzbereit ist.