WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ TR55

Widerstandsthermometer

Mit gefederter Messspitze

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 60.55 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3 Spezialdokumentation

Anwendungen

Lagertemperaturmessung an:

  • Pumpen
  • Getrieben
  • Motoren

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche von -50 ... +500 °C (-58 ... +932 °F)
  • Kompakte Bauform
  • Messspitze gefedert
  • Explosionsgeschützte Ausführungen

Beschreibung

Das Widerstandsthermometer Typ TR55 ist optimiert zur Messung der Oberflächentemperatur auf Lagerschalen von Pumpen, Getrieben oder Motoren unter trockenen Umgebungsbedingungen an der Messspitze. Die federnde, plane Messspitze garantiert einen gleichmäßigen Anpressdruck des Thermometers auf der Außenfläche der Lagerschale. Die optimale Einstecktiefe kann mittels einer Klemmverschraubung eingestellt werden.

Im Anschlusskopf eingebaute Transmitter (analog oder digital) sind in der Lage, verschiedenste Ausgangssignale wie 4 ... 20 mA, HART®-Protokoll, PROFIBUS® PA oder FOUNDATION™ Fieldbus zur Verfügung zu stellen.