Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR55

Sonde à résistance

Avec extrémité montée sur ressort

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.55 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3 Documentation complémentaire

Applications

Mesure de température de paliers sur :

  • Pompes
  • Engrenages
  • Moteurs

Particularités

    • Plage de mesure à partir de -50 °C à +500 °C
    • Exécution compacte
    • Extrémité sonde montée sur ressort
    • Exécutions pour zones explosives

Description

La sonde à résistance type TR55 est idéalement adaptée pour la mesure de température de surface sur des paliers de pompes, engrenages ou moteurs avec un environnement sec au niveau de l'extrémité de la sonde. La sonde à extrémité plane, montée sur ressort, garantit une pression de contact constante de l'instrument sur la surface extérieure du palier. La profondeur d'insertion optimale peut être déterminée à l'aide d'un raccord coulissant.

Des transmetteurs analogiques ou digitaux incorporés à la tête de raccordement sont capables de produire différents signaux de sortie disponibles, par exemple 4 ... 20 mA, protocole HART ®, PROFIBUS® PA ou FOUNDATION™ fieldbus.