Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR55

Termorresistencia

Con punta de resorte (spring-loaded)

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.55 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3 Documentación complementaria

Aplicaciones

Medición de temperatura en cojinetes de:

  • Bombas
  • Engranajes
  • Motores

Características

  • Rangos de aplicación desde -50 °C a +450 °C
  • Diseño compacto
  • Punta de medida con resorte
  • Versiones con protección antiexplosiva Ex-i, Ex-n y NAMUR NE24

Descripción

La termorresistencia modelo TR55 es una versión especial para medir la temperatura de superficie de cojinetes de bombas, engranajes o motores bajo condiciones ambientales secas en la punta de medición. La punta con resorte y plana asegura un apriete equilibrado del termómetro en la superficie exterior del cojinete. La óptima profundidad de inserción puede ajustarse mediante el racor deslizante.

Los transmisores incorporados en el cabezal (analógicos o digitales) pueden poner a disposición varias señales de salida, como 4 ... 20 mA, protocolo HART®, PROFIBUS®PA o bus de campo FOUNDATION™