A termorresistência modelo TR55 é ideal para a medição da temperatura da superfície em casquilhos de bombas, engrenagens ou motores sob condições ambientais secas na ponta de medição. A ponta de medição plana e acionada por mola garante uma pressão de contato constante do termômetro na superfície externa do casquilho. A profundidade ideal de inserção pode ser definida por meio de um acessório de compressão.
Transmissores analógicos ou digitais integrados no cabeçote de conexão são capazes de disponibilizar vários sinais de saída, por exemplo 4 ... 20 mA, HART® protocolo, PROFIBUS® PA ou FOUNDATION™ Fieldbus.