WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TR55

Weerstandsthermometer

Met geveerde punt

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 60.55 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3 Speciale documentatie

Toepassingen

Lagertemperatuurmeting aan:

  • Pompen
  • transmissies
  • motoren

Bijzondere eigenschappen

  • Sensorbereiken van -50 ... +500 °C (-58 ... +932 °F)
  • Compacte uitvoering
  • Geveerde meetpunt
  • Explosiebeveiligde versies

Omschrijving

De weerstandsthermometer type TR55 is optimaal geschikt voor het meten van de oppervlaktetemperatuur op lagerschalen van pompen, transmissies of motoren bij droge omgevingsvoorwaarden aan de meetpunt. De verende, vlakke meetpunt garandeert een gelijkmatige aanligdruk van de thermometer op het buitenvlak van de lagerschaal. De optimale insteekdiepte kan ingesteld worden door middel van een klemschroefverbinding.

Analoge of digitale transmitters die in de aansluitkop zijn ingebouwd, kunnen verschillende uitgangssignalen beschikbaar maken, bijvoorbeeld 4 ... 20 mA, HART® protocol, PROFIBUS® PA of FOUNDATION™ Fieldbus.