WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ TR10-D

Einschraub-Widerstandsthermometer

Miniaturausführung

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 60.04 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau
  • Antriebstechnik
  • Klima- und Kältetechnik

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche von -196 ... +500 °C [-320 ... +932 °F]
  • Kompakte Bauform
  • Universell einsetzbar
  • Direkter Einbau in den Prozess
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar (siehe Datenblatt Seite 2)

Beschreibung

Widerstandsthermometer dieser Typenreihe werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien bei niedrigen und mittleren Drücken eingesetzt.

Das Widerstandsthermometer wird direkt in den Prozess eingeschraubt. Die elektrische Kontaktierung erfolgt mittels Anschlussklemmen im Anschlusskopf (spritzwassergeschützt).
In Bezug auf den Messeinsatz wird in zwei Varianten, je nach Anwendung unterschieden. Hier gibt es die Auswahl zwischen Ausführungen mit einem auswechselbaren, gefederten Miniaturmesseinsatz und Ausführungen mit nicht auswechselbarem, direkt in die Schutzrohrspitze
eingebautem Messwiderstand.

Einbaulänge, Prozessanschluss und Sensor sind für die jeweilige Anwendung wählbar.

Eine große Anzahl verschiedenster explosionsgeschützter Zulassungen sind für den TR10-D verfügbar.