WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TR10-D

Kierteellinen vastuslämpötila-anturi

Pienikokoinen malli

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 60.04 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Koneenrakennus, laitteistojen ja säiliöiden valmistus
  • Propulsiotekniikka
  • Ilmastointi- ja kylmätilasovellukset

Erikoisominaisuudet

  • Anturi vaihtelee välillä -196 ... +500 °C [-320 ... +932 °F]
  • Kompakti rakenne
  • Yleinen sovellus
  • Asennus suoraan prosessiin
  • Räjähdyssuojattuja versioita on saatavana moniin hyväksyntätyyppeihin (ks. tietolehti sivu 2)

Kuvaus

Tämän sarjan vastuslämpötila-antureita käytetään nestemäisten ja kaasumaisten väliaineiden mittaamiseen alhaisissa ja keskipaineissa.

Vastuslämpötila-anturi ruuvataan suoraan kiinni prosessilinjaan. Sähköliitäntä tehdään liittämällä liittimet (roiskesuojatut) liitäntäpäähän. Mittauselementtejä on saatavilla kahdessa eri versiossa käyttökohteesta riippuen. Valittavissa on versioita, joissa on vaihdettava, jousikuormitettu pienoismittauselementti, ja versioita, joissa on suoraan suojataskun kärkeen rakennettu, ei-vaihdettava mittausresisti.

Asennuspituus, prosessiliitäntä ja anturi voidaan valita kulloisenkin sovelluksen mukaan.

TR10-D:lle on saatavana useita erilaisia räjähdyssuojattuja hyväksyntöjä.