小型デザイン
低圧および中圧での液体または気体媒体の測定に使用される測温抵抗体です。
プロセスラインに直接に接続する事ができます。電気接続はヘッド部内の端子台にて行います(防滴構造)。
測定インサート部はアプリケーションに応じて、2種類からお選びいただけます。(1)スプリングロード式(ばねで押付ける形式の)挿入部 (2)ネジで固定式より挿入部 があります。
ご注文頂く際は、アプリケーションにあわせて挿入長、プロセス接続、センサー及び接続方法をそれぞれ選択することができます。