Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TR10-D

Gwintowany termometr oporowy

Miniaturowa konstrukcja

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 60.04 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Budowa maszyn, instalacji i zbiorników
  • Technologia napędu
  • Systemy klimatyzacji i chłodzenia

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -196 ... +500 °C [-320 ... +932 °F]
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Bezpośrednia instalacja w procesie
  • Wersje przeciwwybuchowe są dostępne dla wielu typów homologacji (patrz arkusz danych strona 2)

Opis

Termometry oporowe z tej serii służą do pomiaru mediów ciekłych i gazowych przy niskich i średnich ciśnieniach.

Termometr oporowy jest wkręcany bezpośrednio w proces. Podłączenie elektryczne odbywa się poprzez zaciski przyłączeniowe w głowicy przyłączeniowej (bryzgoszczelne). Wkłady pomiarowe są dostępne w dwóch wariantach, w zależności od zastosowania. Do wyboru są wersje z wymiennym, sprężynowym miniaturowym wkładem pomiarowym oraz wersje z niewymiennym rezystorem pomiarowym wbudowanym bezpośrednio w końcówkę osłony termometrycznej.

Długość wkładki, przyłącze procesowe i czujnik można wybrać dla danego zastosowania.

Dla TR10-D dostępna jest duża liczba różnych zatwierdzeń ochrony przeciwwybuchowej.