Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR10-D

Termorresistencia roscada

Versión miniatura

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.04 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Maquinaria, instalaciones industriales, depósitos
  • Ingeniería de propulsión
  • Técnica de climatización y de refrigeración

Características

  • Rangos de aplicación desde -200 °C a +500 °C
  • Diseño compacto
  • Aplicación universal
  • Conexión directa al proceso
  • Ejecuciones con protección antiexplosiva Ex-i, Ex-n y NAMUR NE24

Descripción

Las termorresistencias de esta serie son adecuadas para la medición de medios líquidos y gaseosos con presiones bajas y medias.

La termorresistencia se enrosca directamente al proceso. El contacto eléctrico se produce mediante bornes de conexión en el cabezal (protegido contra salpicaduras de agua). Según aplicación se distingue entre unidades extraíbles intercambiables con "spring-loaded" (muelle de carga) y unidades de construcción fija, sin posibilidad de sustitución.

Longitud de montaje, conexión al proceso y sensor se pueden seleccionar para cada tipo de aplicación.