WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ TC53

Bajonett-Thermoelement

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 65.53 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Kunststoffverarbeitungsmaschinen
  • Spritzgussmaschinen
  • Zylinderköpfe und Ölwannen von Motoren
  • Lager
  • Rohrleitungen und Behälter

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche bis max. 1.200 °C (2.193 °F)
  • Einfach- und Doppel-Thermoelement
  • Guter Wärmeübergang durch einstellbaren Federdruck
  • Leicht ein- und ausbaubar, ohne Werkzeug
  • Explosionsgeschützte Ausführungen

Beschreibung

Fühler
Der Bajonettanschluss des Fühlers kennzeichnet dieses Kabel-Thermoelement. Thermoelemente der Typenreihe TC53 können ohne Schutzrohr in Bohrungen, z. B. von Maschinenteilen, eingebaut werden.

Kabel
Zur Anpassung an die jeweils herrschenden Umgebungsbedingungen stehen verschiedene Isolationsmaterialien zur Verfügung. Das Kabelende ist anschlussfertig konfektioniert, optional mit montiertem Stecker, auch mit Gegenstecker.