Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TC53

Termopar baioneta

Documentos selecionados
Data sheet TE 65.53 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Máquinas de processamento de plásticos
  • Máquinas de moldagem por injeção
  • Cabeçotes e cárteres de óleo em motores
  • Rolamentos
  • Dutos e navios

Características especiais

  • Alcance do sensor até máx. 1.200 °C [2.193 °F]
  • Termopar simples e duplo
  • Boa transferência de calor através de mola ajustável
  • Fácil instalação e remoção, sem necessidade de ferramentas
  • Versões protegidas contra explosão

Descrição

Sondar
Este termopar de cabo possui uma conexão de sonda tipo baioneta. Os termopares da série TC53 podem ser montados em furos sem poços termométricos, por exemplo. em componentes de máquinas.

Cabo
Existem vários materiais isolantes disponíveis para atender às diferentes condições ambientais. As extremidades livres do cabo são preparadas para conexão ou podem ser equipadas com conectores ou tomadas como extras opcionais.