Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TC53

Термопара с байонетным присоединением

Избранные документы
Типовой лист TE 65.53 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Машинное оборудование для переработки пластмасс
  • Машинное оборудование для литья под давлением
  • Головки цилиндров и масляные отстойники в двигателях
  • Подшипники
  • Трубопроводы и резервуары

Особенности

  • Диапазоны измерений датчика до: 1 200 °C (2 192 °F)
  • Одинарные и двойные термопары
  • Хороший теплообмен с помощью регулируемого давления пружины
  • Простота монтажа и демонтажа, без применения инструментов
  • Взрывозащищенные версии

Описание

Щуп
Данная кабельная термопара отличается байонетным присоединением датчика. Возможна установка термопар серии TC53 в просверленные отверстия без защитных гильз, например, в компоненты машин.

Кабель
В зависимости от условий применения применяются различные виды изоляционных материалов. Неизолированные концы кабеля готовы к подключению или по отдельному заказу возможно оснащение разъемами или гнездами.