Anturien kantama enintään max. 1 200 °C [2 193 °F]
Yksittäis- ja kaksoistermoelementti
Hyvä lämmönsiirto säädettävän jousen ansiosta
Helppo asennus ja irrotus ilman työkaluja
Räjähdyssuojatut mallit
Kuvaus
Anturi Tässä kaapelitermoelementissä on bajonettityyppinen anturiliitäntä. TC53-sarjan termoelementit voidaan asentaa porattuihin reikiin ilman suojataskuja, esim. koneenosiin.
Johto Tarjolla on useita eristysmateriaaleja moniin erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. Kaapelin vapaat päät ovat valmiina liitäntävalmiiksi, tai niihin voidaan lisävarusteena asentaa liittimiä tai pistorasioita.