Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TC53

Termopar tipo bayoneta

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 65.53 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Maquinaria para el procesamiento de plásticos
  • Máquinas de moldeo por inyección
  • Culatas de cilindros y cárteres de aceite en motores
  • Cojinete
  • Tuberías y depósitos

Características

  • Rangos hasta máx. 1.200 °C (2.193 °F))
  • Termopar simple y doble
  • Excelente transmisión de calor gracias a la presión ajustable del muelle
  • Fácil de instalar y desmontar, sin herramientas
  • Versiones antideflagrantes Ex i, Ex n

Descripción

Sensor
Estos termopares de cable disponen de una conexión tipo bayoneta.Los termopares del tipo TC53 se pueden instalar sin vaina en taladros, p. ej. componentes de una máquina.

Cable
Existen varios materiales aislantes disponibles para adaptarse a cualquier condición de uso.Los extremos libres del cable están preparados para la conexión o se pueden equipar opcionalmente con conectores.