Ausgangssignal 4 ... 20 mA zur Prozesswertübertragung in die Leitwarte
Versorgungsspannungsfreie, gut ablesbare analoge Vor-Ort-Anzeige
Prozessindustrie: Chemie, Petrochemie, Öl und Gas, Energieerzeugung, Wasser und Abwasser
Leistungsmerkmale
Keine Konfiguration notwendig, da „Plug-and-Play“
Typ PGT26: messstoffberührte Teile aus Monel 400 (2.4360)
Messbereiche 0 ... 0,6 bar bis 0 ... 1.600 bar oder 0 ... 10 bis 0 ... 30.000 psi
Sicherheitsausführung mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) erhältlich
QR-Code auf dem Zifferblatt verlinkt auf gerätespezifische Informationen
Beschreibung
Überall dort, wo der Prozessdruck vor Ort angezeigt werden muss und gleichzeitig eine Signalübertragung an die zentrale Steuerung oder Fernwarte gewünscht wird, findet das intelliGAUGE® Typ PGT23 (Patent, Schutzrecht: z. B. DE 202007019025) seinen Einsatz. Durch die Kombination von einem mechanischen Messsystem und einer elektronischen Signalverarbeitung kann der Prozessdruck, selbst bei einem Ausfall der Spannungsversorgung, sicher abgelesen werden. Das intelliGAUGE® Typ PGT23 erfüllt sämtliche sicherheitstechnischen Anforderungen einschlägiger Normen und Vorschriften zur Vor-Ort-Anzeige des Betriebsdrucks von Druckbehältern. Eine zusätzliche Messstelle mit mechanischer Druckanzeige kann hiermit eingespart werden. Die Basis des Typ PGT23 ist ein hochwertiges CrNi-Stahl-Manometer in Sicherheitsausführung Typ 23x.30.
Das vollverschweißte und robuste Rohrfedermesssystem erzeugt eine druckproportionale Zeigerdrehbewegung. Ein in sicherheitskritischen Automotive-Anwendungen bewährter elektronischer Drehwinkelsensor ermittelt berührungslos und daher absolut verschleiß- und rückwirkungsfrei die Position der Zeigerwelle. Hieraus wird das druckproportionale elektrische Ausgangssignal von 4 … 20 mA erzeugt.
Der elektronische WIKA-Sensor, integriert in das hochwertige Manometer, verbindet die Vorteile einer elektrischen Signalübertragung mit den Vorteilen einer mechanischen Anzeige vor Ort.
Mit dem QR-Code auf dem Zifferblatt sind gerätespezifische Informationen wie z. B. Seriennummer, Bestellnummer, Zeugnisse und weitere Produktdaten einfach und langfristig im Internet abrufbar.