intelliGAUGEのPGT23(数ある特許の中でヨーロッパ特許№06113003に特許申請済み。)はプロセス圧力の現場指示を行い、同時に中央制御装置や遠隔制御室に信号を送信する必要がある場合、いかなる場所でもご使用頂けます。
例え電源供給が失われても、機械的な測定システムと正確な電気信号処理システムの組み合わせによってプロセス圧力を確実に読み取る事が出来ます。
intelliGAUGEのモデルPGT23は圧力容器の動作圧力に対する現場指示計としての安全に関する関連基準や規則の必須条件を満たしています。機械式のポインターによりその様な状況においても圧力値を読む事が出来ます。
モデル23x.30に基づいた高品質版のPGT23は、呼び径が100もしくは160のステンレススチールタイプの安全な圧力計です。圧力ゲージはEN837-1に則って製造しています。
全て溶接された頑丈なブルドン管の測定システムは圧力に比例してポインターの回転を生じます。安全が最重要視される自動車用途で実証された電気式の角度エンコーダーはポインタ軸の位置を判別します。これは非接触センサーのため磨耗や摩擦の心配がございません。これにより、圧力に比例する4 ... 20 mAの電気出力信号が生成されます。
電子式WIKAトランスミッタは高品質の機械式圧力ゲージの中に電気信号発信器の利点と現場確認用アナログ表示機の利点が合わさって組みこまれています。
測定スパン(電気出力信号)は機械的なディスプレイ上に自動的に設定され、レンジは4...20mAに相当して表示されます。電気的な0点も自動的に設定されます。