Jos prosessipaine on ilmoitettava paikallisesti ja samalla halutaan signaalin siirto keskusvalvomoon tai etäkeskukseen, voidaan käyttää mallia PGT23 intelliGAUGE® (patentti, omistusoikeus: esim. DE 202007019025).
Mekaanisen mittausjärjestelmän ja elektronisen signaalinkäsittelyn yhdistelmän avulla prosessipaine voidaan lukea turvallisesti, vaikka jännitteensyöttö katkeaisi.
IntelliGAUGE®-malli PGT23 täyttää kaikki asiaankuuluvien standardien ja määräysten turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat paineastioiden käyttöpaineen näyttämistä paikan päällä. Näin voidaan säästää ylimääräinen mittauspiste mekaanisen paineen näyttöä varten.
Malli PGT23 perustuu korkealaatuiseen, ruostumattomasta teräksestä valmistettuun malliin 23X.30 turvapainemittariin.
Täysin hitsattu ja vankka Bourdon-putkimittausjärjestelmä tuottaa osoittimen pyörimisen suhteessa paineeseen. Elektroninen kulma-anturi, jota käytetään mm. ajoneuvojen turvasovelluksissa, määrittää osoittimen varren asennon. Kyseessä on kosketukseton anturi, joka ei ole altis kulumiselle ja hankaukselle. Tästä saadaan paineeseen verrannollinen sähköinen lähtösignaali 4 ... 20 mA.
Laadukkaaseen painemittariin integroidussa elektronisessa WIKA-anturissa yhdistyvät sähköisen signaalinsiirron ja paikallisen mekaanisen näytön edut.
Näytössä olevan QR-koodin avulla laitekohtaiset tiedot, kuten sarjanumero, tilausnumero, sertifikaatit ja muut tuotetiedot, voidaan hakea internetistä helposti ja pitkäaikaisesti.