Wszędzie tam, gdzie ciśnienie procesowe musi być wskazywane lokalnie, a jednocześnie wymagana jest transmisja sygnału do centralnego sterowania lub zdalnego centrum, można zastosować model PGT23 intelliGAUGE® (patent, prawo własności, np. DE 202007019025).
Dzięki połączeniu mechanicznego systemu pomiarowego i elektronicznego przetwarzania sygnału, ciśnienie procesowe może być bezpiecznie odczytywane, nawet w przypadku utraty napięcia zasilania.
Model intelliGAUGE® PGT23 spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa określone w odpowiednich normach i przepisach dotyczących wyświetlania na miejscu ciśnienia roboczego zbiorników ciśnieniowych. W ten sposób można zaoszczędzić dodatkowy punkt pomiarowy dla mechanicznego wskaźnika ciśnienia.
Model PGT23 bazuje na wysokiej jakości manometrze bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej model 23X.30.
W pełni spawany i wytrzymały system pomiarowy z rurką Bourdona generuje obrót wskazówki proporcjonalny do ciśnienia. Elektroniczny enkoder kątowy, sprawdzony w zastosowaniach motoryzacyjnych o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, określa położenie wału wskazówki – jest to czujnik bezkontaktowy, a zatem całkowicie wolny od zużycia i tarcia. Na tej podstawie generowany jest elektryczny sygnał wyjściowy proporcjonalny do ciśnienia, 4 … 20 mA.
Elektroniczny czujnik WIKA, zintegrowany z wysokiej jakości manometrem, łączy w sobie zalety elektrycznej transmisji sygnału z zaletami lokalnego wyświetlacza mechanicznego.
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego urządzenia, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.