Если требуется локальная индикация давления технологического процесса и в то же время передача сигнала на центральный пульт управления или в удаленный центр, можно использовать модель PGT23 intelliGAUGE® (патент, право собственности: например, DE 202007019025).
Благодаря сочетанию механической измерительной системы и электронной обработки сигнала данный измеритель демонстрирует надежность индикации давления даже в случае сбоя питания.
Модель intelliGAUGE® PGT23 соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым соответствующими стандартами и нормами к локальной индикации рабочего давления в сосудах под давлением. Таким образом, можно сэкономить на дополнительной точке измерения для циферблата индикации давления.
В основе модели PGT23 лежит высококачественный безопасный манометр из нержавеющей стали модели 23X.30.
Полностью сварная и прочная измерительная система с трубкой Бордона обеспечивает вращение указательной стрелки пропорционально давлению. Электронный угловой энкодер, проверенный временем в отраслях автомобилестроения, где требуется повышенная безопасность, определяет положение вала указательной стрелки. Он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому совершенно не подвержен износу и трению. На его основе формируется электрический выходной сигнал, пропорциональный давлению, 4 – 20 мА.
В электронном датчике производства WIKA, встроенном в высококачественный манометр, сочетаются преимущества передачи электрического сигнала и циферблата на объекте.
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.