Drucksensor
Für Präzisionsmessungen
Anwendungen
- Mess- und Prüfstandstechnik
- Kalibriertechnik
- Labore
- Anlagen- und Maschinenbau
Leistungsmerkmale
- Genauigkeit 0,1 % ohne zusätzliche Temperatur-
fehler im Bereich 10 ... 60 °C - Optionale Genauigkeit von 0,05 % (Full Scale) verfügbar
- Schnelle Messraten bis zu 1 kHz
- Analog-, USB und CANopen-Ausgangssignale verfügbar
- Kalibrierung vor Ort mittels Produktsoftware möglich
Beschreibung
Präzise
Die Drucksensoren Typ P-30 und Typ P-31 wurden für Präzisionsmessungen entwickelt und gewährleisten präzise Messungen mit einer maximalen Messabweichung von bis zu 0,05 % der Spanne.
Auf Grund ihrer aktiven Temperaturkompensation weisen die Druckmessumformer keinen zusätzlichen Temperaturfehler im Bereich von 10 … 60 °C auf.
Schnell
Die hohen Mess- und Ausgaberaten von bis zu 1 kHz stellen den Messwert schnellstmöglich zur Verfügung.
Kompakt
Durch die kompakte Bauform sind die Drucksensor ideal für den Einbau in Prüfstände, wie z. B. 19"-Racks geeignet.
Vielseitig
Die Typen P-30 und P-31 bieten eine große Auswahl an elektrischen Anschlüssen, Prozessanschlüssen und Messbereichen, sowie eine hohe Varianz an Ausgangssignalen. Neben den gängigen Analogsignalen stehen auch USB und CANopen-Ausführungen zur Verfügung.
Über eine USB-Serviceschnittstelle und WIKA-Konfigurationssoftware „EasyCom“ können die Typen P-30 und P-31 schnell und bequem vor Ort justiert werden.
Dank der einfach zu bedienenden Software „WIKA-Datenlogger“ kann die USB-Ausfürung auch dazu genutzt werden, um Messwerte zu speichern und individuelle Reports zu erstellen.