高精度
P-30/P-31圧力トランスミッタは、高精度で圧力計測が可能 WIKAの圧力センサのラインアップで最高精度の±0.05%の計測を行うことができます。高い温度補償性能を有しており、10 ... 60℃においては温度誤差はありません。
高速計測
最高1kHzで計測が可能で、ほとんど遅れの無い信号を受信できます。
コンパクトデザイン
コンパクトなデザインであるため、例えば19インチのテストベンチでご使用いただけます。
多彩性
モデルP-30/P-31は、多種の電気接続に対応し、豊富な圧力レンジが選択可能で、信号出力の形式もお選びいただけます。信号出力は、アナログ出力、USBポート、CANOpen®からお選びいただけます。
USBポートをお選びいただきましたら、WIKAのソフトウェア“EasyCom”と組合せ、現場での調整も可能になります。
また“WIKA data logger”というソフトウェアを使用することで、計測結果から報告書なども簡単に作成することができます。