Preciso
I sensori di pressione modello P-30 e P-31 sono stati sviluppati per misure di precisione e garantiscono misure di precisione con una deviazione di misura massima pari allo 0,05% dello span. Come risultato della loro compensazione di temperatura attiva, questi sensori di pressione non hanno nessun errore di temperatura addizionale nel campo 10 ... 60 °C [10 ... 140 °F].
Veloce
Gli elevati tassi di misurazione e di uscita fino a 1 kHz rendono il valore misurato disponibile il più rapidamente possibile.
Compatto
L'esecuzione compatta rende il sensore di pressione ideale per il montaggio in banchi di prova, come i rack da 19".
Versatile
I modelli P-30 e P-31 offrono un'ampia selezione di collegamenti elettrici, attacchi al processo e campi di misura, oltre a una grande quantità di diversi segnali in uscita. Oltre ai segnali analogici standard, sono disponibili anche le versioni USB e CANopen.
Tramite un'interfaccia di servizio USB e il software di configurazione WIKA “EasyCom”, i modelli P-30 e P-31 possono essere regolati rapidamente e facilmente direttamente in campo.
Grazie al software facile da usare “Wika data logger”, la versione USB può essere usata anche per salvare i valori misurati e creare rapporti personalizzati.