Transmetteur de pression
Pour mesure de précision
Applications
- Bancs de tests et d'essais
- Matériel d’étalonnage
- Laboratoires
- Construction d'installations techniques et de machines
Particularités
- Précision 0,1 %, sans erreur additionnelle de température sur une étendue de 10 ... 60 °C
- Précision en option de 0,05 % (pleine échelle) disponible
- Fréquences de mesure rapides jusqu'à 1 kHz
- Signaux de sortie analogiques, USB et CANopen disponibles
- Etalonnage sur place possible avec le logiciel de l'instrument
Description
Précis
Les transmetteurs de pression type P-30 et P-31 ont été conçus pour des mesures de précision. En utilisant ces capteurs de pression WIKA, une mesure de précision est garantie avec un écart de mesure jusqu'à 0,05 % de l'échelle. Grâce à leur compensation active de température, ces transmetteurs de pression n'ont pas d'erreur additionnelle de température sur l'étendue allant de 10 ... 60 °C.
Rapide
Les fréquences de mesure et de sortie élevées allant jusqu'à 1 kHz rendent la valeur de mesure disponible aussi rapidement que possible.
Compact
La conception compacte rend le transmetteur de pression idéal pour une installation sur des bancs d'essai, tels que des racks de 19 pouces.
Adapté à toutes les missions
Les types P-30 et P-31 offrent une large sélection de raccordements électriques, de raccords process et d'étendues de mesure, ainsi qu'un grand nombre de signaux de sortie différents. En plus des signaux analogiques standard, des versions USB et CANopen sont également disponibles.
Au moyen d'une interface de service USB et du logiciel de configuration WIKA "EasyCom", les types P-30 et P-31 peuvent s'adapter facilement sur site.
Grâce au logiciel convivial "Wika data logger“, la version USB peut aussi être utilisée pour enregistrer des valeurs de mesure et créer des rapports propres au client.