Druksensor
Voor nauwkeurige metingen
Toepassingen
- Meet- en testbanken
- Kalibratietechniek
- Laboratoria
- Installatiebouw en machinebouw
Bijzondere eigenschappen
- Nauwkeurigheid 0,1%, zonder extra temperatuurfout in een bereik van 10 ... 60 °C
- Optionele nauwkeurigheid van 0,05 % (volledige schaal) beschikbaar
- Snelle meetsnelheden tot 1 kHz
- Analoge, USB en CANopen® uitgangssignalen beschikbaar
- Kalibratie ter plaatse mogelijk met productsoftware
Omschrijving
Nauwkeurig
De druksensoren van het type P-30 en P-31 zijn ontwikkeld voor precisiemetingen en garanderen precisiemetingen met een maximale meetafwijking van slechts 0,05 % van het meetbereik. Als gevolg van hun actieve temperatuurcompensatie beschikken deze druktransmitters in het bereik van 10 ... 60 °C niet over een extra temperatuurfout.
Snel
De hoge meet- en uitvoersnelheden tot 1 kHz maken de meetwaarde zo snel mogelijk beschikbaar.
Compact
Het compacte ontwerp maakt de druktransmitter ideaal voor montage in testbanken, zoals 19" rekken.
Veelzijdig
De types P-30 en P-31 bieden een ruime keuze aan elektrische aansluitingen, procesaansluitingen en meetbereiken, evenals een groot aantal verschillende uitgangssignalen. Naast de standaard analoge signalen zijn ook USB- en CANopen® versies verkrijgbaar.
Via een USB service-interface en de WIKA configuratiesoftware “EasyCom” kunnen de types P-30 en P-31 snel en eenvoudig ter plaatse worden aangepast.
Dankzij de eenvoudig te gebruiken software “Wika data logger” kan de USB-uitvoering ook gebruikt worden om opgeslagen waarden op te slaan en maatverslagen aan te maken.