Analysegerät für SF6-Gas und alternative Isoliergase
Anwendungen
- Analyse der Gasqualität in gasgefüllten Betriebsmitteln
- Für die Analyse von SF6-Gas und alternativen Gasgemischen (C4-FN Gasgemische, Natural Origin Gases)
Leistungsmerkmale
- Liefert Messwerte für Feuchte, Gaszusammensetzung (Reinheit) und Zersetzungsprodukte
- Intelligente Messung basierend auf Stabilitätskriterien der Sensorik
- Temperaturkompensierte Sensorik
- Unterliegt keinen Transportbeschränkungen (IATA)
Beschreibung
Die Analysegeräte vom Typ GA11 sind innovative und zuverlässige Geräte, um die Qualität von unterschiedlichen Isoliergasen zu bestimmen. Zu diesen Isoliergasen gehören SF6, C4-FN-Gasgemische sowie Anwendungen für Natural Origin Gases (Gasgemische, basierend auf Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid). Der Typ GA11 kann abhängig von der gewählten Ausstattungsvariante die Konzentration von bis zu sechs Substanzen messen.
Aufbau
Eine übersichtliche Menüstruktur und ein 10''-Farb-Touchscreen sorgen für intuitive Bedienbarkeit. Sensoren für die Reinheit- und Feuchtemessung sind standardmäßig enthalten. Der Typ GA11 kann mit weiteren Sensoren zur Bestimmung von Gaszersetzungsprodukten bestückt werden.
Das Messgas wird in einem integrierten Depot zwischengelagert und kann direkt in den Gasraum zurückgepumpt werden. Es ist zudem möglich einen externen Gasauffangbeutel zu verwenden. Durch das geschlossene Konzept entstehen keinerlei Emissionen an die Atmosphäre.
Im Automatik-Modus wird die Messung, intelligent, basierend auf Stabilitätskriterien beendet (variable Messdauer).
Alle Funktionalitäten sind sowohl im Akku- als auch Netzbetrieb möglich.
Feldeinsatz
Das Analysegerät ist durch einen schlagfesten und wasserdichten Kunststoffkoffer vor den rauen Umgebungsbedingungen geschützt. Der für den Feldeinsatz konzipierte Hartschalenkoffer ist zur Transporterleichterung mit Rollen und einen Teleskoptragegriff ausgestattet.