WIKA의 GA11 분석 장비는 다양한 절연 가스의 품질을 측정하는 혁신적이고 신뢰할 수 있는 제품입니다. 이러한 절연 가스에는 SF6, C4-FN 가스 혼합물이 포함되며, 천연 가스(질소, 산소 및 이산화탄소 기반의 가스 혼합물)에 대한 응용 분야에도 적용됩니다. GA11 모델은 선택한 장비 종류에 따라 최대 6가지 물질의 농도를 측정할 수 있습니다.
디자인
명확하게 정리된 메뉴 구조와 10인치 컬러 터치 스크린으로 직관적인 조작을 가능하게 합니다. 순도 및 습도 측정을 위한 추가 센서가 기본적으로 제공되는
GA11 모델에는 가스 분해 생성물 측정을 위한 추가 센서를 장착할 수 있습니다.
측정되는 가스는 통합 저장소에 임시로 저장되며, 가스실로 직접 펌핑하여 다시 공급할 수 있습니다. 외부 가스 회수 백을 사용할 수도 있습니다. 밀폐형 구조로 대기 중으로의 배출은 전혀 일어나지 않습니다.
자동 모드에서는 안정성 기준(가변 측정 지속 시간)에 따라 지능적으로 측정이 종료됩니다.
모든 기능은 충전식 배터리와 주전원 모두에서 사용할 수 있습니다.
현장활용
이 분석 기기는 충격 방지 및 방수 기능을 갖춘 플라스틱 케이스를 통해 혹독한 주변 환경으로부터 보호됩니다. 현장에서 사용할 수 있도록 설계된 하드탑 케이스에는
바퀴와 접이식 손잡이가 장착되어 있어 이동이 편리합니다.