Аналитический прибор для газа SF6 и альтернативных изолирующих газов
Применения
- Анализ качества газа в оборудовании с газовым заполнением
- Для анализа газа SF6 и альтернативных газовых смесей (смеси газов C4-FN, газы природного происхождения)
Особенности
- Измеряет значения влажности, состав газа (чистоту) и продукты распада
- Интеллектуальное измерение на основе критериев стабильности технологии датчиков.
- Технология измерения с температурной компенсацией.
- Не подпадает под какие-либо транспортные ограничения (IATA).
Описание
Аналитические приборы модели GA11 представляют собой инновационные и надежные приборы для определения качества различных изоляционных газов. Среди таких изолирующих газов SF6, C4-FN газовые смеси, а также применения для природных газов (газовые смеси на основе азота, кислорода и углекислого газа). Модель GA11 может измерять концентрацию до шести веществ в зависимости от выбранного варианта оборудования.
Исполнение
Благодаря наглядной структуре меню и 10-дюймовому цветному сенсорному экрану управление системой интуитивно понятно. В стандартную комплектацию входят датчики для измерения чистоты и влажности.
Модель GA11 также может быть оснащена дополнительными датчиками для определения продуктов разложения газа.
Измерительный газ временно хранится во встроенном отсеке и может быть возвращен напрямую в газовое отделение или в газовый мешок для сбора. Также возможно использовать внешний мешок для сбора газа. Закрытая конструкция исключает выбросы в атмосферу.
В автоматическом режиме измерение завершается интеллектуально на основе критериев стабильности (переменная длительность измерения).
Все функции доступны как при работе от аккумулятора, так и от сети.
Применение в полевых условиях
Аналитический прибор защищен от неблагоприятных условий окружающей среды ударопрочным и водонепроницаемым пластмассовым кейсом. Жёсткий кейс, предназначенный для использования в полевых условиях оснащён колёсами и телескопической ручкой для удобства транспортировки