Instrument d'analyse pour gaz SF6 et gaz isolants alternatifs
Applications
- Analyse de la qualité de gaz dans des installations remplies de gaz
- Pour l'analyse du gaz SF6 et des mélanges de gaz alternatifs (mélanges de gaz C4-FN, gaz d'origine naturelle)
Particularités
- Fournit des valeurs mesurées pour l’humidité, la composition du gaz (pureté) et les produits de décomposition
- Mesure intelligente basée sur les critères de stabilité de la technologie de détection
- Technologie de détection avec compensation en température
- Non soumis à des restrictions de transport (IATA)
Description
Les analyseurs GA11 sont des instruments innovants et fiables pour déterminer la qualité de divers gaz isolants. Parmi ces gaz isolants, on trouve le SF6, des mélanges C4-FN ainsi que des applications pour des gaz d’origine naturelle (mélanges de gaz à base d’azote, d’oxygène et de dioxyde de carbone). Le type GA11 peut mesurer la concentration de six substances au maximum, en fonction de la variante d'équipement choisie.
Exécution
Une structure de menu claire et un écran tactile couleur de 10 pouces permettent une utilisation intuitive. Des capteurs pour mesurer la pureté et l’humidité sont inclus en standard.
Le GA11 peut être équipé de capteurs supplémentaires pour déterminer les produits de décomposition de gaz.
Le gaz de mesure est temporairement stocké dans un réservoir intégré et peut être repompé directement dans le compartiment. Il est également possible d’utiliser un sac de récupération de gaz externe. Le concept fermé ne génère aucune émission dans l’atmosphère.
En mode automatique, la mesure est interrompue de manière intelligente, en fonction de critères de stabilité (durée de mesure variable).
Toutes les fonctionnalités sont disponibles à la fois sur batterie rechargeable et sur secteur.
Utilisation sur site
L'instrument d'analyse est protégé des conditions ambiantes difficiles grâce à un boîtier en plastique résistant aux chocs et étanche. La valise rigide, conçue pour une utilisation sur le terrain, est équipée de roulettes et d’une poignée de transport télescopique pour faciliter la manutention.