Analizzatore per gas SF6 e gas isolanti alternativi
Applicazioni
- Analisi della qualità del gas in apparecchiature riempite con gas
- Per l'analisi del gas SF6 e miscele di gas alternative (miscele di gas C4-FN, gas di origine naturale)
Caratteristiche distintive
- Fornisce valori misurati per umidità, composizione gas (purezza) e prodotti di decomposizione
- Misura intelligente basata sui criteri di stabilità della tecnologia di rilevamento
- Tecnologia di rilevamento compensata dalla temperatura
- Non soggetto a restrizioni di trasporto (IATA)
Descrizione
Gli analizzatori come il GA11 sono strumenti innovativi e affidabili per determinare la qualità dei diversi gas isolanti. Tra questi gas isolanti figurano l'SF6, le miscele di gas C4-FN e anche applicazioni per gas di origine naturale (miscele di gas a base di azoto, ossigeno e anidride carbonica). Il GA11 può misurare la concentrazione fino a sei sostanze, a seconda della variante di apparecchiatura selezionata.
Esecuzione
Una chiara struttura del menu e lo schermo touch a colori da 10 pollici permettono un funzionamento molto intuitivo. I sensori per la misura della purezza e dell'umidità sono inclusi di serie.
Il GA11 può essere dotato di sensori aggiuntivi per la determinazione dei prodotti di decomposizione del gas.
Il gas di misura viene temporaneamente stoccato in un contenitore integrato e può essere pompato direttamente nel serbatoio di gas. È anche possibile utilizzare una sacca di recupero gas esterna. Il concetto di circuito chiuso non genera emissioni nell'atmosfera.
Nella modalità automatica, la misura viene terminata, in modo intelligente, sulla base di criteri di stabilità (durata di misura variabile).
Tutte le funzionalità sono possibili sia nel funzionamento a batteria ricaricabile che con alimentazione da rete.
Utilizzo in campo
L'analizzatore è protetto dalle condizioni ambientali difficili grazie a una custodia in plastica resistente agli urti e a tenuta di plastica. La custodia rigida, progettata per l'uso sul campo, è dotata di ruote e di una maniglia di trasporto telescopica per facilitare il trasporto.